Nipplo di giunzione CHS (con regolazione fluso aria)

Nipplo di giunzione CHS (con regolazione fluso aria)
A one touch type nipple that is easy to connect and disconnect (with flow rate adjustment).

[Features]
· One-touch design allows easy plugging and unplugging.
· Wide lineup includes a nut type for hoses and a male/female screw type as well as a free-angle type.
· Reduces air leakage caused by plug scratches, packing hardening, etc.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FRP-02

Codice componente
FRP-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.29 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Misura vite R1/4 Lunghezza corpo principale A(mm) 46.0
Specifiche Nipplo Area di collegamento R1/4 O-ring NA

Si trova sulla pagina di Nipplo di giunzione CHS (con regolazione fluso aria), il codice articolo è il seguente: FRP-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FRP-02.

Supporto tecnico