Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25101-38-[1-50/1] |
25101-50-[1-50/1] |
25101-65-[1-50/1] |
25101-75-[1-50/1] |
25101-90-1 |
25101-90-[2-50/1] |
25101-100-[1-50/1] |
25101-150-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 38 | 47.0 | 130 | 1 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 60.5 | 165 | 2 | 0.12 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 75.1 | 195 | 2 1/2 | 0.12 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 75 | 89.6 | 210 | 3 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 90 | 104.2 | 300 | 3 1/2 | 0.10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 90 | 104.2 | 300 | 3 1/2 | 0.10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | 118.4 | 330 | 4 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 150 | 172.0 | 675 | 6 | 0.10 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Cemento / Granelle | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Gomma resistente all'abrasione+PVC rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Nero |
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -20 – 50 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -20 – 50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali