Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25105-38-[1-50/1] |
25105-65-[1-50/1] |
25105-75-[1-50/1] |
25105-90-[1-50/1] |
25105-100-[1-50/1] |
25105-125-[1-20/1] |
25105-150-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 38 | 47.8 | 135 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 77 | 225 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 75 | 92 | 300 | 3 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 90 | 104.5 | 390 | 3 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | 120 | 570 | 4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 125 | 146.8 | 630 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 150 | 173 | 900 | 6 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Cemento / Granelle | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | EPDM+Acciaio temprato+Polipropilene | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Nero |
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 0.10 | Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -20 – 50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali