Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6-01M-H |
6-02M-H |
6-03M-H |
6-M5M-H |
8-01M-H |
8-02M-H |
8-03M-H |
10-01M-H |
10-02M-H |
10-03M-H |
10-04M-H |
12-02M-H |
12-03M-H |
12-04M-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.75 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/8 | ||
2.94 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/4 | ||
4.33 € | 1 | 10 giorni | 6 | R3/8 | ||
3.36 € | 1 | 10 giorni | 6 | M5X0.8 | ||
3.27 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/8 | ||
3.38 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/4 | ||
4.11 € | 1 | 10 giorni | 8 | R3/8 | ||
4.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/8 | ||
4.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/4 | ||
4.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | R3/8 | ||
4.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/2 | ||
5.04 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/4 | ||
5.06 € | 1 | 10 giorni | 12 | R3/8 | ||
5.60 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Standard/Mini / Resistenza alla polverizzazione catodica | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento/montaggio a vite | Connettori maschio | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali