• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto ad attacco rapido femmina filettato maschio High Cock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-20S
H-30S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Lunghezza corpo principale A
(mm)

13.88 €

1 5 giorni R1/456.0

15.00 €

1 5 giorni R3/860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Materiale corpo principale Ottone
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1 Specifiche Attacco a presa

Supporto tecnico