Codice articolo del costruttore: MH-1S
Marca: CHIYODA TSUSHO
Prezzo: 8.96 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MH-1S
Tipo | Standard | Tipo giunto | Portagomma | Materiale corpo principale | Acciaio con nichelatura |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1 | Lunghezza corpo principale A(mm) | 31.5 | Specifiche | Attacco a presa |
Tubo applicabile (Diametro interno) | φ4 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido Giunto Modello ad attacci femmina per HM High Cock, il codice articolo è il seguente: MH-1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MH-1S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali