Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPH-1003-0105Y |
SPH-1005-0105Y |
SPH-1008-0105Y |
SPH-1010-0105Y |
SPH-1203-0105Y |
SPH-1205-0105Y |
SPH-1208-0105Y |
SPH-1210-0105Y |
SPH-803-0105Y |
SPH-805-0105Y |
SPH-808-0105Y |
SPH-810-0105Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Lunghezza flessibile (mm) | Raccordo standard T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.87 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 2500 | H6.5-G2FU | ||
43.28 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 5000 | H6.5-G2FU | ||
55.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 7500 | H6.5-G2FU | ||
64.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 10000 | H6.5-G2FU | ||
45.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 2500 | H8-G2FU | |
58.25 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 5000 | H8-G2FU | ||
76.19 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 7500 | H8-G2FU | ||
89.53 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 10000 | H8-G2FU | ||
28.66 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 2500 | H5-G2FU | ||
39.28 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 5000 | H5-G2FU | ||
44.83 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 7500 | H5-G2FU | ||
56.74 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 10000 | H5-G2FU |
Loading...
Tipo | Elicoidale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Colore | Giallo |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza flessibile(mm)
Raccordo standard T1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali