Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (ultimo numero del numero modello) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 20 | 20 | ||
89.53 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 20 | 50 | ||
159.07 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 20 | 100 | ||
80.27 € | 1 | 11 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 30 | 20 | ||
140.17 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 30 | 50 | ||
280.35 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 30 | 100 | ||
116.62 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 40 | 20 | ||
291.57 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 40 | 50 | ||
583.16 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 40 | 100 | ||
199.62 € | 1 | 5 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 55 | 20 | ||
406.25 € | 1 | 10 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 55 | 50 | ||
998.10 € | 1 | 10 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 55 | 100 | ||
45.53 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Bianco | 20 | 20 | ||
113.83 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Bianco | 20 | 50 | ||
159.07 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Bianco | 20 | 100 | ||
63.02 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Bianco | 30 | 20 | ||
140.17 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Bianco | 30 | 50 | ||
280.35 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Bianco | 30 | 100 | ||
131.02 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco | 40 | 20 | ||
291.57 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco | 40 | 50 | ||
583.16 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Bianco | 40 | 100 | ||
199.62 € | 1 | 10 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | Bianco | 55 | 20 | ||
406.25 € | 1 | 10 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | Bianco | 55 | 50 | ||
998.10 € | 1 | 10 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | Bianco | 55 | 100 | ||
89.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco | 35 | 20 | ||
198.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco | 35 | 50 | ||
397.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Bianco | 35 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Vuoto / Resistenza agli oli | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.6 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali