Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 5 giorni | 4 | R1/8 | Nero | ||
1.71 € | 10 | 9 giorni | 4 | R1/8 | Bianco | ||
1.70 € | 1 | 5 giorni | 4 | M5X0.8 | Nero | ||
1.70 € | 1 | 5 giorni | 4 | M5X0.8 | Bianco | ||
1.81 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/8 | Nero | ||
1.81 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/8 | Bianco | ||
1.95 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/4 | Nero | ||
1.95 € | 10 | 9 giorni | 6 | R1/4 | Bianco | ||
1.81 € | 1 | 5 giorni | 6 | M5X0.8 | Nero | ||
1.66 € | 1 | 5 giorni | 6 | M5X0.8 | Bianco | ||
2.01 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/8 | Nero | ||
2.01 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/8 | Bianco | ||
2.10 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/4 | Nero | ||
2.10 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/4 | Bianco | ||
2.43 € | 1 | 10 giorni | 8 | R3/8 | Nero | ||
2.43 € | 1 | 10 giorni | 8 | R3/8 | Bianco | ||
2.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/8 | Nero | ||
2.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/8 | Bianco | ||
2.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/4 | Nero | ||
2.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | R3/8 | Nero | ||
2.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | R3/8 | Bianco | ||
3.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/2 | Nero | ||
3.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/2 | Bianco | ||
3.14 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/4 | Nero | ||
3.14 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/4 | Bianco | ||
3.21 € | 1 | 5 giorni | 12 | R3/8 | Nero | ||
3.21 € | 1 | 10 giorni | 12 | R3/8 | Bianco | ||
3.61 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/2 | Nero | ||
3.61 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/2 | Bianco |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. (Ottone), nichelatura | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone), nichelatura |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento/montaggio a vite | Connettori maschio con esagono incassato | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali