Tubo flessibile a spirale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS804-50
LS806-50
LS808-50
WL804
WL804-Y
WL806
WL806-Y
WL808
WL808-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Gamma di esercizio
(mm)
Pistola soffiaggio d'aria

74.87 €

1 5 giorni [Blu] Blu marino2450Disponibile

78.44 €

1 16 giorni [Blu] Blu marino3650Disponibile

90.49 €

1 5 giorni [Blu] Blu marino4750Disponibile

41.32 €

1 5 giorni [Blu] Blu marino2450NA

37.18 €

1 10 giorni Giallo2450NA

46.70 €

1 13 giorni [Blu] Blu marino3650NA

42.04 €

1 10 giorni Giallo3650NA

52.09 €

1 5 giorni [Blu] Blu marino4750NA

46.88 €

1 10 giorni Giallo4750NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elicoidale Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 Diametro interno(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'acqua / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::0.6 Compatibile con vuoto Applicabile Attacco G1/4
Placcatura raccordo Con placcatura raccordo

Supporto tecnico