Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10343-0012 |
A10343-0027 |
A10362-0018 |
A10362-0041 |
A10362-0126 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Misura diametro del tubo in acciaio (A) | Diametro nominale (B) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 1 | 15 giorni | 20–inf. a 30 | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
11.47 € | 1 | 9 giorni | 30–inf. a 40 | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
27.65 € | 1 | 7 giorni | 20–inf. a 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
38.98 € | 1 | 7 giorni | 40–inf. a 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
97.81 € | 1 | 7 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 150A | 6 | 170.2 |
Loading...
Tipo | Raccordi antivibrazioni | Tubo compatibile | Tubo in acciaio rivestito | Spessore gomma(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Misura diametro del tubo in acciaio (A)
Diametro nominale (B)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali