• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo per tubatura sospesa / con indirizzamento Modello F (Placcatura cromata colorata / inossidabile)

Raccordo per tubatura sospesa / con indirizzamento Modello F (Placcatura cromata colorata / inossidabile)
[Features]
· Brackets to lower hanging bolts from the shaped steel.
▪ Composite grade response type.
· Colored chromate plated finish (Molten zinc plated finish is provided on demand).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10259-0017
A10259-0021
A10263-0010
A10263-0024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Diametro del bullone di sospensione Nome prodotto

11.66 €

1 6 giorni AcciaioCromatura colorata.W3/8Aime F30

12.48 €

1 10 giorni AcciaioCromatura colorata.W1/2Aime F40

57.95 €

1 10 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/AW3/8Aim F30 inox

77.79 €

1 10 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/AW1/2Aim F40 inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Spessore flangia compatibile 1~25 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico