• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Montatura in metallo attraverso il pavimento / Banda piana, Con Gomma 10t (Elettro Zincatura / Inossidabile)

Montatura in metallo attraverso il pavimento / Banda piana, Con Gomma 10t (Elettro Zincatura / Inossidabile)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A10422-0094

Marca: AKAGI

Prezzo: 25.70

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10422-0094

Codice componente
A10422-0094
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm) 80–inf. a 90 Tubo compatibile Tubo SGP
Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Misura diametro del tubo in acciaio (A) 80A
Diametro nominale (B) 3 Diametro esterno tubo compatibile(mm) 89.1 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Montatura in metallo attraverso il pavimento / Banda piana, Con Gomma 10t (Elettro Zincatura / Inossidabile), il codice articolo è il seguente: A10422-0094.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10422-0094.

Supporto tecnico