Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A12408-0037 |
A12408-0041 |
A12408-0056 |
A12408-0075 |
A12408-0080 |
A12408-0111 |
A12408-0376 |
A12408-0395 |
A12408-0408 |
A12408-0412 |
A12408-0427 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di tubo applicabile | Misura compatibile | Codice componente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | 9 giorni | Tubo in rame / Tubo in PVC | Diametro 46mm (VP20 + Materiale a ritenzione termica) | SG-20A | ||
7.17 € | 1 | 9 giorni | Tubo in rame / Tubo in PVC | Diametro 52mm (VP25 + Materiale a ritenzione termica) | SG-25A | ||
7.27 € | 1 | 9 giorni | Tubo in rame / Tubo in PVC | Diametro 58mm (VP30 + Materiale a ritenzione termica) | SG-30A | ||
8.09 € | 1 | 9 giorni | Tubo in rame / Tubo in PVC | Diametro 67mm (VP40 + Materiale a ritenzione termica) | SG-40A | ||
8.57 € | 1 | 9 giorni | Tubo in rame / Tubo in PVC | Diametro 80mm (VP50 + Materiale a ritenzione termica) | SG-50A | ||
9.40 € | 1 | 11 giorni | Tubo in rame / Tubo in PVC | Diametro 100mm (VP65 + Materiale a ritenzione termica) | SG-65A | ||
6.74 € | 1 | 9 giorni | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo in cloruro di vinile | Diametro 26mm (VP20) | SG-5A | ||
7.59 € | 1 | 9 giorni | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo in cloruro di vinile | Diametro 32mm (VP25) | SG-10A | ||
7.05 € | 1 | 9 giorni | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo in cloruro di vinile | Diametro 38mm (VP30) | SG-15A | ||
7.17 € | 1 | 9 giorni | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo in cloruro di vinile | Diametro 47mm (VP40) | SG-23A | ||
7.25 € | 1 | 9 giorni | [Tubo in cloruro di vinile] Tubo in cloruro di vinile | Diametro 60mm (VP50) | SG-35A |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Rivestimento in resina epossidica elettrodepositata |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di tubo applicabile
Misura compatibile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali