• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistone a sfere BP

Pistone a sfere BP
  • Sconto volumi elevati
The screw contains a spring; the force of the spring can make the ball go in and out. Can be used to calculate, select the position of, and push out jigs. Anti-looseness treatment (ALOK) is applied to the screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP-4
BP-5
BP-6
BP-8
BP-10
BP-12
BP-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Corsa L
(mm)
Carico min
(N)
Carico max
(N)
Grani lisci applicabili

9.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040.82.97.8BB-4

8.29 €

1 Disponibile 5 giorni 1050.83.911.8BB-5

9.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060.86.922.5BB-6

11.44 €

1 6 giorni 10819.829.4BB-8

12.90 €

1 6 giorni 10101.211.837.2BB-10

11.47 €

1 Disponibile 7 giorni 10121.814.744.1BB-12

18.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10162.524.573.5BB-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Vite (esagonale) Materiale punta Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Anti-allentamento ALOK Trattamento superficie corpo principale NA Trattamento superficie punta NA
Trattamento termico punta NA Carico min (gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico