Pistone fissato PFP

Pistone fissato PFP
  • Sconto volumi elevati
Plungers used by press fittings in different hole diameters. Allows for calculation and positioning for space saving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFP-4
PFP-4-D
PFP-4-DD
PFP-5
PFP-5-D
PFP-5-DD
PFP-6
PFP-6-D
PFP-6-DD
PFP-8
PFP-8-D
PFP-8-DD
PFP-10
PFP-10-D
PFP-10-DD
PFP-12
PFP-12-D
PFP-12-DD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale punta Materiale corpo D.E. M
(mm)
Corsa L
(mm)
Carico min
(N)
Carico max
(N)
Diametro esterno corpo principale D
(mm)
Grani lisci applicabili

2.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)40.82.564BB-6

2.29 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)Resina acetalica blu POM40.82.56.54BB-6

2.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Resina acetalica bianca POMResina acetalica blu POM40.82.56.54BB-6

3.36 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)5136.55BB-8

2.29 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)Resina acetalica blu POM514.595BB-8

2.88 €

1 6 giorni 10[Resina] Resina acetalica bianca POMResina acetalica blu POM514.595BB-8

3.55 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)61.65.511.56BB-10

2.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)Resina acetalica blu POM61.66.5136BB-10

2.97 €

1 6 giorni 10[Resina] Resina acetalica bianca POMResina acetalica blu POM61.66.5136BB-10

4.23 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)81.9712.58BB-12

2.79 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)Resina acetalica blu POM81.98188BB-12

3.17 €

1 6 giorni 10[Resina] Resina acetalica bianca POMResina acetalica blu POM81.98188BB-12

4.36 €

1 10 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)103.18.518.510BB-16

3.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)Resina acetalica blu POM103.11223.010BB-16

5.38 €

1 6 giorni 10[Resina] Resina acetalica bianca POMResina acetalica blu POM103.11223.010BB-16

6.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)123.81226.512-

5.42 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)Resina acetalica blu POM123.8132512-

6.44 €

1 6 giorni 10[Resina] Resina acetalica bianca POMResina acetalica blu POM123.8132512-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Anti-allentamento NA Trattamento superficie corpo principale NA
Trattamento superficie punta NA Trattamento termico punta NA Carico min (gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico