Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP-3 |
SP-4 |
SP-5 |
SP-6 |
SP-8 |
SP-10 |
SP-16 |
SP-20 |
SP-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Carico min (gamma) (N) | Carico min (N) | Carico max (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 1 | 0.01–50 | 2 | 4.0 | ||
6.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 1.5 | 0.01–50 | 4.5 | 16 | |
7.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 2.3 | 0.01–50 | 6 | 19.0 | ||
6.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 2.5 | 0.01–50 | 6 | 19.0 | |
9.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 3 | 0.01–50 | 10 | 39.0 | ||
10.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 | 0.01–50 | 10 | 39.0 | ||
16.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 5 | 0.01–50 | 45 | 100.0 | ||
21.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 7 | 50,01–100 | 52 | 125.0 | ||
33.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 24 | 10 | 50,01–100 | 70 | 170.0 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Materiale corpo principale | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | NA | Con pressore | Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa corta | Profilo foro per chiave | Esagono |
Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero | Trattamento superficie punta | Ossido nero | Trattamento termico punta | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Carico min (gamma)(N)
Carico min(N)
Carico max(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali