• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pressore a corsa corta (per carico leggero) SP-S

Pressore a corsa corta (per carico leggero) SP-S
  • Sconto volumi elevati
È un tipo leggero di punzone a molla corta. Non sono disponibili chiavi compatibili per SP-3-H e SP-4-H.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-5-S
SP-5-SS
SP-6-S
SP-8-S
SP-10-S
SP-12-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Carico min
(N)
Carico max
(N)
Lunghezza complessiva L Chiave applicabile

11.16 €

1 6 giorni 105329.820PW-5

8.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105327.813PW-5

11.44 €

1 6 giorni 10632.99.825PW-6

11.56 €

1 6 giorni 10832.99.825PW-8

13.43 €

1 6 giorni 101052.914.730PW-10

14.43 €

1 6 giorni 1012529.830PW-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio SK-4 Materiale corpo principale Acciaio EN 1.1191 Equiv. Metodo di montaggio Tipo avvitato
Anti-allentamento ALOK Con pressore Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa corta Profilo foro per chiave Esagono
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie punta Cromatura trivalente (trasparente) Trattamento termico punta NA
Carico min (gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico