• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pressore a corsa lunga (per carico leggero) HSP-L

Pressore a corsa lunga (per carico leggero) HSP-L

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HSP-10-8-L

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 72.13

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSP-10-8-L

Codice componente
HSP-10-8-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

72.13 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio SK-4 Materiale corpo principale Acciaio EN 1.0715 Equiv. Diametro esterno M(mm) 10
Corsa L(mm) 8 Metodo di montaggio Tipo avvitato Anti-allentamento ALOK
Con pressore Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa lunga Profilo foro per chiave Esagono Trattamento superficie corpo principale Ossido nero
Trattamento superficie punta Ossido nero Trattamento termico punta NA Carico min (gamma)(N) 0.01–50
Carico min(N) 6 Carico max(N) 16

Si trova sulla pagina di Pressore a corsa lunga (per carico leggero) HSP-L, il codice articolo è il seguente: HSP-10-8-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSP-10-8-L.

Supporto tecnico