Pistoncino Modello con flangia IPF

Pistoncino Modello con flangia IPF
  • Sconto volumi elevati
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. An index plunger with a fixed countersunk screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IPF-6-6
IPF-6-14
IPF-8-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Diametro esterno perno d
(Ø)
Lunghezza
(mm)

24.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10106637

31.96 €

1 7 giorni 101014645

42.13 €

1 8 giorni 101218854

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Flangia
Lunghezza complessiva Tipo corto Materiale corpo Zinco a pressofusione (ZDC) Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale perno Acciaio EN 1.1191 Equiv. Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta NA Accessorio NA

Supporto tecnico