Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IP-2-8 |
IP-2-10 |
IP-2-12 |
IP-2-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Diametro esterno perno d (Ø) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno M [dettagli] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 4 | 4 | 43 | M8 | ||
17.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 5 | 5 | 49 | M10 | ||
21.91 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 6 | 6 | 59 | M12 | ||
26.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 8 | 8 | 79 | M16 |
Loading...
Tipo | Standard | Meccanismo di blocco | Blocco puntale | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Manopola di funzionamento | Disponibile | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
Trattamento della superficie perno | NA | Trattamento termico punta | NA | Accessorio | Controdado |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Diametro esterno perno d(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali