Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IPW-5 |
IPW-6 |
IPW-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Diametro esterno perno d (Ø) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 5 | 5 | 45 | |
32.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 6 | 6 | 54.5 | ||
40.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 8 | 8 | 69 |
Loading...
Tipo | Standard | Meccanismo di blocco | NA | Metodo di montaggio | A pressione |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio EN 1.1191 Equiv. | Manopola di funzionamento | Disponibile | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
Trattamento della superficie perno | NA | Trattamento termico punta | NA | Accessorio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Diametro esterno perno d(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali