• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncino IP-4

Pistoncino IP-4
Questo è un pistoncino di indicizzazione senza pulsante (IP-4). È incluso un dado di bloccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IP-4-10
IP-4-12
IP-4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Diametro esterno perno d
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Diametro esterno M [dettagli]

21.76 €

1 7 giorni 10105533M10

29.05 €

1 7 giorni 10126642M12

24.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10168854M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza manopola Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo Acciaio EN 1.0715 Equiv. Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale perno Acciaio EN 1.1191 Equiv. Manopola di funzionamento NA Trattamento superficie corpo principale Ossido nero
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta NA Accessorio Controdado

Supporto tecnico