• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perno di bloccaggio a sfera con molla Modello a pressione BL2

Perno di bloccaggio a sfera con molla Modello a pressione BL2
  • Sconto volumi elevati
A ball lock pin that applies spring pressure to the ball. Use to connect and retain parts and workpieces, or position/fix shaft pins or bolts quickly and easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BL2-6X20
BL2-6X30
BL2-12X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza posizione sfera l
(mm)
Diametro perno d
(mm)

46.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10206

46.59 €

1 Disponibile 15 giorni 10306

80.94 €

1 15 giorni 104012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con manopola Diametro esterno D(mm) 38

Supporto tecnico