• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perno di bloccaggio a sfera Modello con intervallo di correzione autobloccante BL3

Perno di bloccaggio a sfera Modello con intervallo di correzione autobloccante BL3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BL3-6X5

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 96.03

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BL3-6X5

Codice componente
BL3-6X5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

96.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con manopola Diametro esterno D(mm) 38 Lunghezza posizione sfera l(mm) 5–10
Diametro perno d(mm) 6

Si trova sulla pagina di Perno di bloccaggio a sfera Modello con intervallo di correzione autobloccante BL3, il codice articolo è il seguente: BL3-6X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BL3-6X5.

Supporto tecnico