Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BCM

Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BCM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Set di cuscinetti tondi, montaggio diretto, materiale del cuscinetto in acciaio e flangia rotonda.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCM-6000ZZ
BCM-6001ZZ
BCM-6002ZZ
BCM-6004ZZ
BCM-6005ZZ
BCM-6006ZZ
BCM-6007ZZ
BCM-6008ZZ
BCM-605ZZ
BCM-606ZZ
BCM-608ZZ
BCM-6200ZZ
BCM-6201ZZ
BCM-6202ZZ
BCM-6204ZZ
BCM-6205ZZ
BCM-6206ZZ
BCM-625ZZ
BCM-626ZZ
BCM-628ZZ
BCM-6900ZZ
BCM-6901ZZ
BCM-6902ZZ
BCM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

24.96 €

1 6 giorni 10101050

24.05 €

1 Stesso giorno

Stock

10121052

25.62 €

1 Stesso giorno

Stock

10151160

35.98 €

1 6 giorni 10201477

33.17 €

1 Stesso giorno

Stock

10251488

43.22 €

1 6 giorni 10301596

51.03 €

1 6 giorni 103516104

60.38 €

1 6 giorni 104017114

20.48 €

1 6 giorni 105736

21.96 €

1 6 giorni 106839

21.48 €

1 Stesso giorno

Stock

108945

26.24 €

1 6 giorni 10101154

27.39 €

1 6 giorni 10121256

30.19 €

1 6 giorni 10151364

36.03 €

1 6 giorni 10201681

37.97 €

1 6 giorni 10251794

46.02 €

1 6 giorni 103018104

20.57 €

1 6 giorni 105738

23.09 €

1 6 giorni 106841

22.28 €

1 Stesso giorno

Stock

1081047

29.38 €

1 6 giorni 1010845

30.27 €

1 Stesso giorno

Stock

1012848

32.06 €

1 6 giorni 1015957

33.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10201169

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo rotondo
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico