Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCS-6000ZZ |
BCS-6001ZZ |
BCS-6002ZZ |
BCS-6004ZZ |
BCS-6005ZZ |
BCS-6006ZZ |
BCS-6200ZZ |
BCS-6201ZZ |
BCS-6202ZZ |
BCS-6204ZZ |
BCS-6205ZZ |
BCS-6900ZZ |
BCS-6901ZZ |
BCS-6902ZZ |
BCS-6904ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno o profilo esterno H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
44.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 10 | 52 | ||
51.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 11 | 60 | ||
68.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 14 | 77 | ||
95.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 14 | 88 | ||
129.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 15 | 96 | ||
45.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 11 | 54 | ||
48.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 12 | 56 | ||
53.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 13 | 64 | ||
77.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 16 | 81 | ||
92.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 17 | 94 | |
48.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 8 | 45 | ||
50.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 8 | 48 | ||
55.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 9 | 57 | ||
64.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 11 | 69 |
Loading...
Profilo corpo principale | Profilo flangia | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero cuscinetto | Tipo singolo | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Profilo flangia | Tipo rotondo |
Anello di sicurezza | NA | Tipo | Kit supporti per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali