Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCIS-6000ZZ |
BCIS-6001ZZ |
BCIS-6002ZZ |
BCIS-6004ZZ |
BCIS-6005ZZ |
BCIS-6006ZZ |
BCIS-6201ZZ |
BCIS-6202ZZ |
BCIS-6204ZZ |
BCIS-6900ZZ |
BCIS-6901ZZ |
BCIS-6902ZZ |
BCIS-6904ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno o profilo esterno H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 13 | 50 | ||
51.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
58.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 14 | 60 | ||
78.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
116.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
111.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 20 | 96 | ||
54.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 15 | 56 | ||
64.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 17 | 64 | ||
84.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 20 | 81 | ||
53.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
48.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 11 | 48 | |
62.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
82.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 15 | 69 |
Loading...
Profilo corpo principale | Con flangia rotonda, pilota | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero cuscinetto | Tipo singolo | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Profilo flangia | Tipo rotondo |
Anello di sicurezza | Disponibile | Tipo | Kit supporti per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali