Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCIS-6005ZZ |
DCIS-6006ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Diametro esterno o profilo esterno H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142.23 € | 1 | 34 giorni | 10 | 25 | 88 | ||
191.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 96 |
Loading...
Profilo corpo principale | Con flangia rotonda, pilota | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero cuscinetto | Tipo doppio | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Profilo flangia | Tipo rotondo |
Anello di sicurezza | Disponibile | Larghezza(mm) | 60 | Tipo | Kit supporti per cuscinetti |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali