Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RBG-37 |
RBG-47 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza totale *Parte filettata esclusa (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 53 | 37 | 31 | |
33.02 € | 1 | 6 giorni | M10 | 69 | 47 | 45 |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Tipo di sfera | Materiale maniglia | Resina fenolica nera |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura trivalente |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza totale *Parte filettata esclusa(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali