Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MRFG-5-13 |
MRFG-5-14 |
MRFG-5-16 |
MRG-5 |
MRG-6-13 |
MRG-6-14 |
MRG-6-16 |
MRG-8 |
MRG-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Filettatura nominale M | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M5 | 13 | 18 | ||
3.45 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M5 | 14 | 20 | ||
3.49 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M5 | 16 | 23 | ||
4.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura maschio | M5 | 12 | 18 | |
3.47 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio | M6 | 13 | 18 | ||
3.47 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio | M6 | 14 | 20 | ||
3.50 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio | M6 | 16 | 23 | ||
5.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura maschio | M8 | 16 | 25 | |
5.74 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio | M10 | 20 | 30 |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Resina fenolica nera |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Filettatura nominale M
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali