• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopola a sfere in acciaio inossidabile con finitura a specchio SUSBA

Manopola a sfere in acciaio inossidabile con finitura a specchio SUSBA
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel ball grip, where the surface has a beautiful mirror finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUSBA-20X5
SUSBA-20X6
SUSBA-25X6
SUSBA-25X8
SUSBA-32X8
SUSBA-32X10
SUSBA-40X10
SUSBA-40X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

18.75 €

1 5 giorni M5102018

18.74 €

1 12 giorni M6112018

22.04 €

1 6 giorni M6112522

18.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8142522

28.77 €

1 6 giorni M8163229

28.73 €

1 5 giorni M10203229

39.01 €

1 5 giorni M10204037

28.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M12244037

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo rotondo, tipo Sfera
Lavorazione sul lato NA Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie manopola Superficie lucidata (Finitura a specchio)
Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico