Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SW-50-C |
SW-50-M5 |
SW-50-M6 |
SW-50-NT-M5 |
SW-50-NT-M6 |
SW-75-C |
SW-75-M8 |
SW-75-M10 |
SW-75-NT-M8 |
SW-75-NT-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione parte di attacco | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Senza filettatura | - | - | - | 50 | 22 | ||
14.67 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M5 | 10 | Foro cieco | 50 | 22 | ||
14.67 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M6 | 10 | Foro cieco | 50 | 22 | ||
15.75 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M5 | 10 | Tipo passante | 50 | 22 | ||
15.75 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M6 | 10 | Tipo passante | 50 | 22 | ||
15.22 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Senza filettatura | - | - | - | 75 | 34 | ||
18.55 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M8 | 14 | Foro cieco | 75 | 34 | ||
18.55 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M10 | 14 | Foro cieco | 75 | 34 | ||
22.39 € | 1 | 14 giorni | Filettatura femmina | M8 | 14 | Tipo passante | 75 | 34 | ||
22.38 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina | M10 | 14 | Tipo passante | 75 | 34 |
Loading...
Corpo principale, tipo | A T | Lavorazione sul lato | NA | Profilo a T | Galletto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) |
Trattamento superficie manopola | Lucidatura elettrolitica | Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione parte di attacco
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali