Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CK-40-C |
CK-40-R |
CK-40-T |
CK-50-C |
CK-50-T |
CK-63-C |
CK-63-R |
CK-63-T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione parte di attacco | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 1 | 7 giorni | Foro centrale | 5 | - | Foro cieco | 40 | 25 | ||
5.35 € | 1 | 7 giorni | Foro centrale | 8 | 18 | Foro calibrato | 40 | 25 | ||
5.35 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M8 | 14 | Foro cieco | 40 | 25 | ||
7.21 € | 1 | 7 giorni | Foro centrale | 5 | - | Foro cieco | 50 | 32 | ||
7.13 € | 1 | 8 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M10 | 18 | Foro cieco | 50 | 32 | ||
10.35 € | 1 | 7 giorni | Foro centrale | 5 | - | Foro cieco | 63 | 40 | ||
10.19 € | 1 | 7 giorni | Foro centrale | 12 | 25 | Foro calibrato | 63 | 40 | ||
9.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura femmina (Con gradino) | M12 | 22 | Foro cieco | 63 | 40 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Lavorazione sul lato | NA | Profilo poligonale, tipo | Profilo a croce |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Ghisa (EN-JL 1030 Equiv.) |
Trattamento superficie manopola | Verniciatura a forno nera | Sezione di attacco, materiale | Ghisa (EN-JL 1030 Equiv.) | Sezione di attacco, trattamento superficie | Verniciatura a forno nera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione parte di attacco
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali