Manopola Engineering Plastics PK-L

Manopola Engineering Plastics PK-L
It is made from nylon.

[Features]
· It is a knob made of nylon.
· We also offer types with high rust prevention and with screws made of stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PK-40X30
PK-40X40
PK-40X50
PK-50X30
PK-50X40
PK-50X50
PK-63X30
PK-63X40
PK-63X50
PK-80X40
PK-80X50
PK-80X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

7.72 €

1 6 giorni M8304025

7.75 €

1 6 giorni M8404025

7.80 €

1 6 giorni M8504025

8.90 €

1 6 giorni M10305032

8.93 €

1 6 giorni M10405032

9.01 €

1 6 giorni M10505032

12.56 €

1 6 giorni M12306340

12.64 €

1 6 giorni M12406340

12.70 €

1 6 giorni M12506340

16.59 €

1 6 giorni M16408050

16.70 €

1 6 giorni M16508050

16.81 €

1 6 giorni M16608050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Profilo esagonale Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nero (Poliammide PA6) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromo trivalente nero

Supporto tecnico