Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PK-40-C |
PK-40-R |
PK-40-T |
PK-50-C |
PK-50-R |
PK-50-T |
PK-63-C |
PK-63-R |
PK-63-T |
PK-80-C |
PK-80-R |
PK-80-T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione parte di attacco | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 1 | 6 giorni | Foro centrale | 5 | - | Foro cieco | 40 | 25 | ||
4.78 € | 1 | 6 giorni | Foro centrale | 8 | 16 | Foro calibrato | 40 | 25 | ||
4.79 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M8 | 12 | Foro cieco | 40 | 25 | ||
6.49 € | 1 | 6 giorni | Foro centrale | 5 | - | Foro cieco | 50 | 32 | ||
6.47 € | 1 | 6 giorni | Foro centrale | 10 | 19 | Foro calibrato | 50 | 32 | ||
6.50 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M10 | 16 | Foro cieco | 50 | 32 | ||
8.64 € | 1 | 6 giorni | Foro centrale | 5 | - | Foro cieco | 63 | 40 | ||
8.71 € | 1 | 6 giorni | Foro centrale | 12 | 23 | Foro calibrato | 63 | 40 | ||
8.79 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M12 | 20 | Foro cieco | 63 | 40 | ||
12.89 € | 1 | 6 giorni | Foro centrale | 5 | - | Foro cieco | 80 | 50 | ||
12.51 € | 1 | 6 giorni | Foro centrale | 16 | 28 | Foro calibrato | 80 | 50 | ||
12.62 € | 1 | 5 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M16 | 24 | Foro cieco | 80 | 50 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Lavorazione sul lato | NA | Profilo poligonale, tipo | Profilo esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Resina di nylon nero (Poliammide PA6) |
Trattamento superficie manopola | NA | Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromo trivalente nero |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione parte di attacco
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali