Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | 5 giorni | M5 | 10 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 16 | 13 | ||
3.11 € | 1 | 6 giorni | M5 | 16 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 16 | 13 | ||
6.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 20 | 16 | |
7.95 € | 1 | 6 giorni | M5 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 20 | 16 | ||
3.11 € | 1 | 6 giorni | M6 | 10 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 20 | 16 | ||
3.41 € | 1 | 6 giorni | M6 | 16 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 20 | 16 | ||
3.44 € | 1 | 6 giorni | M6 | 25 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 20 | 16 | ||
5.18 € | 1 | 6 giorni | M6 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 25 | 19 | ||
5.21 € | 1 | 6 giorni | M6 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 25 | 19 | ||
5.79 € | 1 | 6 giorni | M6 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 25 | 19 | ||
3.64 € | 1 | 6 giorni | M8 | 16 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 25 | 19 | ||
4.34 € | 1 | 6 giorni | M8 | 25 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 25 | 19 | ||
10.68 € | 1 | 6 giorni | M8 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 32 | 22 | ||
11.20 € | 1 | 6 giorni | M8 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 32 | 22 | ||
12.01 € | 1 | 6 giorni | M8 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 32 | 22 | ||
4.39 € | 1 | 6 giorni | M10 | 20 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 32 | 22 | ||
4.42 € | 1 | 6 giorni | M10 | 30 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 32 | 22 | ||
4.76 € | 1 | 6 giorni | M10 | 40 | - | [Cromatura trivalente] Cromo trivalente nero | 32 | 22 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio (con gradino) | Profilo rotondo, tipo | Profilo morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Concavità | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Resina di polipropilene nero opaco PP | Trattamento superficie manopola | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali