Manopola piccola SK-F

Manopola piccola SK-F
Female screw made of black nylon resin. The thread is made of brass. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-6-F
SK-8-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm)

2.62 €

1 Stesso giorno

Stock

M6

3.17 €

1 6 giorni M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Lunghezza sezione di montaggio(mm) 11
Lavorazione sul lato NA Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA
Lavorazione parte di attacco Foro cieco Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nero (Poliammide PA6)
Trattamento superficie manopola NA Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Diametro esterno manopola(Ø) 40 Altezza manopola(mm) 21

Supporto tecnico