Pomello Piccolo (SKL)

Pomello Piccolo (SKL)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SKL-8

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 2.54

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKL-8

Codice componente
SKL-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.54 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Diametro sezione di montaggio (mm) M8
Lunghezza sezione di montaggio(mm) 20 Lavorazione sul lato NA Profilo poligonale, tipo Profilo esagonale
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA Lavorazione sedi viti di fermo NA
Materiale manopola Resina di polipropilene nera Trattamento superficie manopola NA Sezione di attacco, materiale Acciaio EN 1.7220 Equiv.
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente Diametro esterno manopola(Ø) 49 Altezza manopola(mm) 22

Si trova sulla pagina di Pomello Piccolo (SKL), il codice articolo è il seguente: SKL-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKL-8.

Supporto tecnico