Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-5X15 |
WS-5X15-SUS |
WS-5X20 |
WS-5X30-SUS |
WS-6X10 |
WS-6X15 |
WS-6X15-SUS |
WS-6X30-SUS |
WS-8X15 |
WS-8X20 |
WS-8X30 |
WS-8X40 |
WS-8X40-SUS |
WS-10X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | 15 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 35 | 18 | |
4.54 € | 1 | 7 giorni | M5 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 35 | 18 | ||
3.03 € | 1 | 7 giorni | M5 | 20 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 35 | 18 | ||
4.56 € | 1 | 7 giorni | M5 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 35 | 18 | ||
3.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 10 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 35 | 18 | |
3.07 € | 1 | 7 giorni | M6 | 15 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 35 | 18 | ||
5.37 € | 1 | 7 giorni | M6 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 35 | 18 | ||
4.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 35 | 18 | |
3.94 € | 1 | 7 giorni | M8 | 15 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 45 | 24 | ||
3.95 € | 1 | 7 giorni | M8 | 20 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 45 | 24 | ||
4.37 € | 1 | 7 giorni | M8 | 30 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 45 | 24 | ||
4.39 € | 1 | 7 giorni | M8 | 40 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 45 | 24 | ||
7.08 € | 1 | 7 giorni | M8 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 45 | 24 | ||
4.73 € | 1 | 7 giorni | M10 | 50 | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 45 | 24 |
Loading...
Corpo principale, tipo | A T | Sezione di montaggio | Filettatura maschio (con gradino) | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo a T | Galletto | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) | Trattamento superficie manopola | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali