Chiave di bloccaggio LK

Chiave di bloccaggio LK
[Features]
· Made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin.
· Female screw part made of brass.
· Operating temperature max80° C, min-20° C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LK-4
LK-5
LK-6
LK-8-A
LK-8-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.08 €

1 5 giorni M462011

3.10 €

1 6 giorni M552613

3.41 €

1 6 giorni M683215

3.59 €

1 6 giorni M883215

7.38 €

1 6 giorni M884017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profili speciali Sezione di montaggio Filettatura femmina Lavorazione sul lato NA
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco Lavorazione sedi viti di fermo NA
Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) (Rinforzata con fibra di vetro) Trattamento superficie manopola NA Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. )
Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico