Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M8806-23 |
M8806-34 |
M8806-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12.5 | 23 | 15 | |
5.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 14 | 34 | 17 | |
8.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 40 | 18.5 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Foro centrale | Diametro sezione di montaggio (mm) | 6.1 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo rotondo, tipo | Tipo manopola volume | Lavorazione sul lato | NA | Funzione aggiuntiva | Con scala |
Lavorazione parte di attacco | Foro cieco | Lavorazione sedi viti di fermo | Con (1 posizione) | Materiale manopola | Resina fenolica nera |
Trattamento superficie manopola | NA | Sezione di attacco, materiale | Ottone | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali