• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia a ripresa in plastica (acciaio inox) ZRS, ZFS

Maniglia a ripresa in plastica (acciaio inox) ZRS, ZFS
Lever used for fixing the position. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced. A zinc die-cast insert has been inserted in the serration part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZFS-5-B
ZFS-5-O
ZFS-6-B
ZFS-6-O
ZFS-8-B
ZFS-8-O
ZFS-10-B
ZFS-10-O
ZFS-12-B
ZFS-12-O
ZRS-5X12-B
ZRS-5X12-O
ZRS-5X16-B
ZRS-5X16-O
ZRS-5X20-B
ZRS-5X20-O
ZRS-5X25-B
ZRS-5X25-O
ZRS-5X32-B
ZRS-5X32-O
ZRS-6X12-B
ZRS-6X12-O
ZRS-6X16-B
ZRS-6X16-O
ZRS-6X20-B
ZRS-6X20-O
ZRS-6X25-B
ZRS-6X25-O
ZRS-6X32-B
ZRS-6X32-O
ZRS-8X16-B
ZRS-8X16-O
ZRS-8X20-B
ZRS-8X20-O
ZRS-8X25-B
ZRS-8X25-O
ZRS-8X32-B
ZRS-8X32-O
ZRS-8X40-B
ZRS-8X40-O
ZRS-10X20-B
ZRS-10X20-O
ZRS-10X25-B
ZRS-10X25-O
ZRS-10X32-B
ZRS-10X32-O
ZRS-10X40-B
ZRS-10X40-O
ZRS-10X50-B
ZRS-10X50-O
ZRS-12X25-B
ZRS-12X25-O
ZRS-12X32-B
ZRS-12X32-O
ZRS-12X40-B
ZRS-12X40-O
ZRS-12X50-B
ZRS-12X50-O
ZRS-12X63-B
ZRS-12X63-O
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
Ghiera Altezza h
(mm)

14.02 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4259-B (Nero)24.5

14.02 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4259-O (Arancione)24.5

14.02 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4269-B (Nero)24.5

14.02 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4269-O (Arancione)24.5

17.34 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina65810-B (Nero)31

17.34 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina65810-O (Arancione)31

21.13 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina781014-B (Nero)36

21.13 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina781014-O (Arancione)36

26.88 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina921217-B (Nero)43

26.88 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina921217-O (Arancione)43

14.52 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425121500B (Nero)24.5

14.52 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425121500O (Arancione)24.5

14.52 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425161500B (Nero)24.5

14.52 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425161500O (Arancione)24.5

14.53 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425201500B (Nero)24.5

14.53 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425201500O (Arancione)24.5

14.53 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425251500B (Nero)24.5

14.53 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425251500O (Arancione)24.5

14.55 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425321500B (Nero)24.5

14.55 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio425321500O (Arancione)24.5

14.52 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426123900B (Nero)24.5

14.52 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426123900O (Arancione)24.5

14.53 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426163900B (Nero)24.5

14.53 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426163900O (Arancione)24.5

14.53 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426203900B (Nero)24.5

14.53 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426203900O (Arancione)24.5

14.55 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426253900B (Nero)24.5

14.55 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426253900O (Arancione)24.5

14.55 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426323900B (Nero)24.5

14.55 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426323900O (Arancione)24.5

19.72 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658167200B (Nero)31

19.72 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658167200O (Arancione)31

19.73 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658207200B (Nero)31

19.73 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658207200O (Arancione)31

19.73 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658257200B (Nero)31

19.73 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658257200O (Arancione)31

19.75 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658327200B (Nero)31

19.75 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658327200O (Arancione)31

19.76 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658407200B (Nero)31

19.76 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658407200O (Arancione)31

23.54 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78102011000B (Nero)36

23.54 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78102011000O (Arancione)36

23.58 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78102511000B (Nero)36

23.58 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78102511000O (Arancione)36

23.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78103211000B (Nero)36

23.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78103211000O (Arancione)36

23.67 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78104011000B (Nero)36

23.67 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78104011000O (Arancione)36

23.70 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78105011000B (Nero)36

23.70 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio78105011000O (Arancione)36

29.66 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92122516500B (Nero)43

29.66 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92122516500O (Arancione)43

29.69 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92123216500B (Nero)43

29.69 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92123216500O (Arancione)43

29.74 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92124016500B (Nero)43

29.74 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92124016500O (Arancione)43

29.80 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92125016500B (Nero)43

29.80 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92125016500O (Arancione)43

29.86 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92126316500B (Nero)43

29.86 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio92126316500O (Arancione)43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Materiale corpo principale Nylon, poliammide PA6 (Rinforzata con fibra di vetro)
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Vite di regolazione distanza NA Altezza(mm) Standard Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico