Leve di manovra TL, TLF

Leve di manovra TL, TLF
  • Sconto volumi elevati
Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TL-8X16
TL-8X20
TL-8X25
TL-8X32
TL-8X40
TL-10X20
TL-10X25
TL-10X32
TL-10X40
TL-10X50
TL-10X63
TL-12X25
TL-12X32
TL-12X40
TL-12X50
TL-12X63
TL-16X32
TL-16X40
TL-16X50
TL-16X63
TL-20X40
TL-20X50
TL-20X63
TLF-8
TLF-10
TLF-12
TLF-16
TLF-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
Altezza h
(mm)

55.46 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65816700034.5

55.48 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65820700034.5

55.49 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65825700034.5

56.64 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65832700034.5

56.66 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65840700034.5

58.68 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio8810201050040

58.70 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio8810251050040

58.73 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio8810321050040

58.76 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio8810401050040

58.79 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio8810501050040

57.17 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio8810631050040

76.00 €

1 8 giorni [Filettature] Filettatura maschio9712251750049

76.08 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio9712321750049

76.10 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio9712401750049

77.70 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio9712501750049

78.91 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio9712631750049

87.88 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio11516323150055

88.11 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio11516403150055

90.69 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio11516503150055

90.80 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio11516633150055

115.05 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio13020404750068

115.27 €

1 8 giorni [Filettature] Filettatura maschio13020504750068

103.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Filettature] Filettatura maschio13020634750068

49.92 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina651010-34.5

53.00 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina881014-40

63.31 €

1 5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina971217-49

76.49 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina1151623-55

112.03 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina1302036-68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo con manopola Maniglia a ripresa a L Senza vite di fermo Profilo leva con manopola Pomello
Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero Sezione di attacco, materiale EN 1.1191 Equiv.
Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Vite di regolazione distanza NA Altezza(mm) Standard Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico