Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Raggio di rotazione R (mm) | Diametro sezione di montaggio | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | Altezza h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.32 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 65 | 8 | 16 | 7000 | 33.5 | ||
110.33 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 65 | 8 | 20 | 7000 | 33.5 | ||
110.35 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 65 | 8 | 25 | 7000 | 33.5 | ||
110.35 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 65 | 8 | 32 | 7000 | 33.5 | ||
113.74 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 65 | 8 | 40 | 7000 | 33.5 | ||
85.98 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 65 | 8 | 50 | 7000 | 33.5 | ||
114.24 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 88 | 10 | 20 | 10500 | 40 | ||
114.24 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 88 | 10 | 25 | 10500 | 40 | ||
114.27 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 88 | 10 | 32 | 10500 | 40 | ||
117.66 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 88 | 10 | 40 | 10500 | 40 | ||
117.71 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 88 | 10 | 50 | 10500 | 40 | ||
105.21 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 88 | 10 | 63 | 10500 | 40 | ||
99.45 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 97 | 12 | 25 | 17500 | 48.5 | ||
99.47 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 97 | 12 | 32 | 17500 | 48.5 | ||
102.85 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 97 | 12 | 40 | 17500 | 48.5 | ||
102.87 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 97 | 12 | 50 | 17500 | 48.5 | ||
102.92 € | 1 | 7 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | 97 | 12 | 63 | 17500 | 48.5 | ||
102.60 € | 1 | 7 giorni | [Maschiati] Filettatura femmina | 65 | 8 | 10 | - | 33.5 | ||
105.00 € | 1 | 7 giorni | [Maschiati] Filettatura femmina | 88 | 10 | 14 | - | 40 |
Loading...
Applicazione | Morsetto | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo con manopola | Maniglia a ripresa a L | Senza vite di fermo | Profilo leva con manopola | Pomello |
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Materiale manopola | Resina fenolica nera | Trattamento superficie manopola | NA |
Vite di regolazione distanza | NA | Altezza(mm) | Standard | Angolo leva(rad) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Raggio di rotazione R(mm)
Diametro sezione di montaggio
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali