Leva per interruttore SL

Leva per interruttore SL
Add S45C sheet material to obtain shape for obtaining torque power easily. The reamer hole is the standard product at the center of the boss, so select the turning radius accordiing to each useage condition.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL-90
SL-100
SL-125
SL-140
SL-160
SL-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Altezza h
(mm)

17.57 €

1 Stesso giorno

Stock

9081320

24.60 €

1 8 giorni 100101422

28.29 €

1 8 giorni 125101625

35.57 €

1 8 giorni 140121928

45.78 €

1 8 giorni 160142232

68.75 €

1 8 giorni 180162640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Funzionamento Tipo, funzionamento NA Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo con manopola Maniglia a ripresa a L Senza vite di fermo Profilo leva con manopola Leva singola
Sezione di montaggio Foro rotondo (Calibrato) Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero
Sezione di attacco, materiale EN 1.1191 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero Materiale manopola Resina fenolica nera
Trattamento superficie manopola NA Vite di regolazione distanza NA Altezza(mm) Standard
Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico