Maniglia a sfere BH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-63
BH-80
BH-100
BH-125
BH-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raggio di rotazione R
(mm)
Altezza h
(mm)

27.59 €

1 5 giorni 6330

33.78 €

1 6 giorni 8039

43.32 €

1 6 giorni 10048

52.82 €

1 6 giorni 12563

74.25 €

1 7 giorni 16078

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Funzionamento Tipo, funzionamento NA Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo con manopola Maniglia a ripresa a L Senza vite di fermo Profilo leva con manopola Leva singola
Sezione di montaggio Foro rotondo Materiale corpo principale EN 1.0715 Equiv. Corpo principale, trattamento superficie Cromatura
Sezione di attacco, materiale EN 1.0715 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura Materiale manopola Acciaio EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie manopola Cromatura Vite di regolazione distanza NA Diametro sezione di montaggio 5
Altezza(mm) Standard Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico