Pistone a corsa corta (Per carichi pesanti) (SP-H)

Pistone a corsa corta (Per carichi pesanti) (SP-H)
  • Sconto volumi elevati
Si tratta di una chiave a molla corta di tipo pesante. Non sono disponibili chiavi compatibili per SP-3-H e SP-4-H.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-3-H
SP-4-H
SP-5-H
SP-6-H
SP-10-H
SP-12-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Carico min
(N)
Carico max
(N)
Lunghezza complessiva L Chiave applicabile

11.22 €

1 6 giorni 1031.50.52.910-

11.24 €

1 6 giorni 104229.812-

11.24 €

1 5 giorni 10533.919.620PW-5

9.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10637.829.425PW-6

10.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101059.849.030PW-10

14.43 €

1 6 giorni 101259.849.030PW-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio SK-4 Materiale corpo principale Acciaio EN 1.1191 Equiv. Metodo di montaggio Tipo avvitato
Anti-allentamento ALOK Con pressore Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa corta Profilo foro per chiave Esagono
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie punta Ossido nero Trattamento termico punta NA
Carico min (gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico