• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistone a corsa lunga (Per carichi pesanti) HSP-H

Pistone a corsa lunga (Per carichi pesanti) HSP-H
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HSP-16-40-H

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 100.36

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSP-16-40-H

Codice componente
HSP-16-40-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

100.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio SK-4 Materiale corpo principale Acciaio EN 1.0715 Equiv. Diametro esterno M(mm) 16
Corsa L(mm) 40 Metodo di montaggio Tipo avvitato Anti-allentamento ALOK
Con pressore Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa lunga Profilo foro per chiave Esagono Trattamento superficie corpo principale Ossido nero
Trattamento superficie punta Ossido nero Trattamento termico punta NA Carico min (gamma)(N) 0.01–50
Carico min(N) 21 Carico max(N) 113

Si trova sulla pagina di Pistone a corsa lunga (Per carichi pesanti) HSP-H, il codice articolo è il seguente: HSP-16-40-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSP-16-40-H.

Supporto tecnico