• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

E-dado stabile

E-dado stabile
  • Sconto volumi elevati
[Material] SUS316L
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse purpose / function prevents loosening
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none prevents loosening details other special features
[Shape]
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 5 6 8 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTLO-316L-M3
HNTLO-316L-M4
HNTLO-316L-M5
HNTLO-316L-M6
HNTLO-316L-M8
HNTLO-316L-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni 103

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni 106

0.68 €

1 Disponibile 6 giorni 108

1.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) NA Dettagli bloccaggio Altri profili speciali

Supporto tecnico